10242513
42
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
250 - 2499 | 0,2992 € |
2500 - 12499 | 0,1424 € |
12500 + | 0,1353 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 38.5 mm |
---|---|
D | 1.516 in |
d1 | 28.2 mm |
d1 | 1.11 in |
d2 | 31.1 mm |
d2 | 1.224 in |
d3 | 26.4 mm |
d3 | 1.039 in |
d4 | 29.9 mm |
d4 | 1.177 in |
h | 19.1 mm |
h | 0.752 in |
Color | Azul |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.