10103128
462571
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
15 - 149 | 2,536 € |
150 - 749 | 1,2073 € |
750 + | 1,1473 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 143.0 mm |
---|---|
D | 5.63 in |
d1 | 133.0 mm |
d1 | 5.236 in |
d2 | 137.0 mm |
d2 | 5.394 in |
d3 | 130.2 mm |
d3 | 5.126 in |
d4 | 134.2 mm |
d4 | 5.283 in |
h | 22.0 mm |
h | 0.866 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.