10103135
462572
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
60 - 299 | 1,604 € |
300 + | 1,524 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 216.0 mm |
---|---|
D | 8.504 in |
d1 | 203.5 mm |
d1 | 8.012 in |
d2 | 208.5 mm |
d2 | 8.209 in |
d3 | 7.909 in |
d3 | 200.9 mm |
d4 | 8.106 in |
d4 | 205.9 mm |
h | 24.0 mm |
h | 0.945 in |
Color | Rojo |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.