Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 33.3 mm 37.3 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10266878

Número de pieza del fabricante:

49

7159 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
200 - 1999 0,3892 €
2000 - 9999 0,1853 €
10000 + 0,1761 €
Paquete estándar: 2000

Solicitar en múltiplos de 200

Precio total:

77,84 €

200 x 0,3892 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 41.3 mm
d1 33.3 mm
d2 37.3 mm
d3 31.7 mm
d4 35.5 mm
h 19.1 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros