Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 6.1 mm 7.7 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10294192

Número de pieza del fabricante:

5

5000 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,3805 €
5000 - 24999 0,1812 €
25000 + 0,1721 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

190,25 €

500 x 0,3805 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 11.9 mm
d1 6.1 mm
d2 7.7 mm
d3 4.4 mm
d4 6.1 mm
h 9.5 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros