Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 40.8 mm 44.5 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10306987

Número de pieza del fabricante:

56

38755 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
150 - 1499 0,5258 €
1500 - 7499 0,2504 €
7500 + 0,2378 €
Paquete estándar: 1500

Solicitar en múltiplos de 150

Precio total:

78,87 €

150 x 0,5258 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 49.2 mm
d1 40.8 mm
d2 44.5 mm
d3 39.8 mm
d4 42.8 mm
h 19.1 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros