10307151
60
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
100 - 999 | 0,6681 € |
1000 - 4999 | 0,3181 € |
5000 + | 0,3022 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 54.0 mm |
---|---|
D | 2.126 in |
d1 | 46.9 mm |
d1 | 1.846 in |
d2 | 51.3 mm |
d2 | 2.02 in |
d3 | 45.3 mm |
d3 | 1.783 in |
d4 | 49.2 mm |
d4 | 1.937 in |
h | 25.4 mm |
h | 1 in |
Color | Azul |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.