Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 50.3 mm 55.1 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10309070

Número de pieza del fabricante:

63

7727 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
80 - 799 0,7552 €
800 - 3999 0,3596 €
4000 + 0,3417 €
Paquete estándar: 800

Solicitar en múltiplos de 80

Precio total:

60,42 €

80 x 0,7552 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 57.2 mm
d1 50.3 mm
d2 55.1 mm
d3 48.6 mm
d4 53.5 mm
h 25.4 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros