Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 51.2 mm 54.5 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10309087

Número de pieza del fabricante:

65

7733 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 999 0,7697 €
1000 - 4999 0,3666 €
5000 + 0,3482 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

76,97 €

100 x 0,7697 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 58.7 mm
d1 51.2 mm
d2 54.5 mm
d3 49.7 mm
d4 52.9 mm
h 19.1 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros