Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 54.8 mm 59.8 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10309100

Número de pieza del fabricante:

67

1775 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
60 - 599 0,883 €
600 - 2999 0,4205 €
3000 + 0,3995 €
Paquete estándar: 600

Solicitar en múltiplos de 60

Precio total:

52,98 €

60 x 0,883 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 66.7 mm
d1 54.8 mm
d2 59.8 mm
d3 52.9 mm
d4 58.1 mm
h 25.4 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros