Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 7.6 mm 9.3 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10309124

Número de pieza del fabricante:

7

47910 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 4999 0,4153 €
5000 - 24999 0,1978 €
25000 + 0,1879 €
Paquete estándar: 5000

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

207,65 €

500 x 0,4153 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 13.5 mm
d1 7.6 mm
d2 9.3 mm
d3 5.9 mm
d4 7.7 mm
h 9.5 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros