10309155
71
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
60 - 599 | 1,0891 € |
600 - 2999 | 0,5186 € |
3000 + | 0,4926 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 66.7 mm |
---|---|
D | 2.626 in |
d1 | 58.4 mm |
d1 | 2.299 in |
d2 | 63.1 mm |
d2 | 2.484 in |
d3 | 56.8 mm |
d3 | 2.236 in |
d4 | 60.9 mm |
d4 | 2.398 in |
h | 25.4 mm |
h | 1 in |
Color | Azul |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.