10309179
74
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
70 - 699 | 1,0835 € |
700 - 3499 | 0,516 € |
3500 + | 0,4901 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 69.9 mm |
---|---|
D | 2.752 in |
d1 | 61.7 mm |
d1 | 2.429 in |
d2 | 67.2 mm |
d2 | 2.646 in |
d3 | 61.5 mm |
d3 | 2.421 in |
d4 | 65.5 mm |
d4 | 2.579 in |
h | 19.1 mm |
h | 0.752 in |
Color | Azul |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.