Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 58.7 mm 67.3 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10309186

Número de pieza del fabricante:

75

400 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
75 - 749 1,127 €
750 - 3749 0,5366 €
3750 + 0,5098 €
Paquete estándar: 750

Solicitar en múltiplos de 75

Precio total:

84,53 €

75 x 1,127 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 69.9 mm
d1 58.7 mm
d2 67.3 mm
d3 57.0 mm
d4 65.6 mm
h 25.4 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros