Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 62.4 mm 69.9 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10309193

Número de pieza del fabricante:

76

279 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
60 - 599 1,2518 €
600 - 2999 0,5961 €
3000 + 0,5663 €
Paquete estándar: 600

Solicitar en múltiplos de 60

Precio total:

75,11 €

60 x 1,2518 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 73.0 mm
d1 62.4 mm
d2 69.9 mm
d3 60.8 mm
d4 68.2 mm
h 25.4 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros