Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 67.2 mm 71.2 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10309216

Número de pieza del fabricante:

78

6 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,3226 €
500 - 999 1,1903 €
1000 + 0,7142 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

132,26 €

100 x 1,3226 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 76.2 mm
d1 67.2 mm
d2 71.2 mm
d3 65.5 mm
d4 69.2 mm
h 12.7 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros