Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 69.1 mm 76.2 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10309285

Número de pieza del fabricante:

81

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 1,403 €
500 - 2499 0,6682 €
2500 + 0,6348 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

70,15 €

50 x 1,403 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 79.4 mm
d1 69.1 mm
d2 76.2 mm
d3 66.7 mm
d4 74.9 mm
h 25.4 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros