Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 72.4 mm 75.7 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10309292

Número de pieza del fabricante:

82

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
50 - 499 1,4698 €
500 - 2499 0,70 €
2500 + 0,6648 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 50

Precio total:

73,49 €

50 x 1,4698 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 82.6 mm
d1 72.4 mm
d2 75.7 mm
d3 70.7 mm
d4 74.1 mm
h 19.1 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros