10309384
83
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
75 - 749 | 1,4813 € |
750 - 3749 | 0,7054 € |
3750 + | 0,6701 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 85.7 mm |
---|---|
D | 3.374 in |
d1 | 76.1 mm |
d1 | 2.996 in |
d2 | 80.2 mm |
d2 | 3.157 in |
d3 | 74.0 mm |
d3 | 2.913 in |
d4 | 78.6 mm |
d4 | 3.094 in |
h | 12.7 mm |
h | 0.5 in |
Color | Azul |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.