10309636
87
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
50 - 499 | 1,6354 € |
500 - 2499 | 0,7788 € |
2500 + | 0,7398 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 92.1 mm |
---|---|
D | 3.626 in |
d1 | 84.3 mm |
d1 | 3.319 in |
d2 | 87.6 mm |
d2 | 3.449 in |
d3 | 82.3 mm |
d3 | 3.24 in |
d4 | 85.6 mm |
d4 | 3.37 in |
h | 12.7 mm |
h | 0.5 in |
Color | Azul |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.