Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 82.2 mm 90.8 mm Azul

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10309643

Número de pieza del fabricante:

88

12932 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
30 - 299 2,4836 €
300 - 1499 1,1826 €
1500 + 1,1233 €
Paquete estándar: 300

Solicitar en múltiplos de 30

Precio total:

74,51 €

30 x 2,4836 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 100.0 mm
d1 82.2 mm
d2 90.8 mm
d3 80.2 mm
d4 88.7 mm
h 25.4 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros