10310762
91
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
30 - 299 | 2,7506 € |
300 - 1499 | 1,31 € |
1500 + | 1,2446 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 104.8 mm |
---|---|
D | 4.126 in |
d1 | 96.5 mm |
d1 | 3.799 in |
d2 | 99.7 mm |
d2 | 3.925 in |
d3 | 94.4 mm |
d3 | 3.717 in |
d4 | 97.6 mm |
d4 | 3.843 in |
h | 17.5 mm |
h | 0.689 in |
Color | Azul |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3926909790 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.