10310779
92
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
25 - 249 | 2,7332 € |
250 - 1249 | 1,3016 € |
1250 + | 1,2364 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 111.1 mm |
---|---|
D | 4.374 in |
d1 | 99.4 mm |
d1 | 3.913 in |
d2 | 103.4 mm |
d2 | 4.071 in |
d3 | 96.8 mm |
d3 | 3.811 in |
d4 | 101.0 mm |
d4 | 3.976 in |
h | 19.8 mm |
h | 0.78 in |
Color | Azul |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.