Menu Search

Tapones y capuchones ahusados 102.4 mm 106.4 mm Azul PEBD

Este tapón y capuchón ahusado de PEBD azul está diseñado para tapar varios diámetros interiores o taponar varios diámetros exteriores. Fácil de instalar y quitar. La pieza proporciona una excelente protección contra golpes, suciedad, humedad y corrosión durante el almacenamiento y transporte.
Referencia de Essentra:

10310786

Número de pieza del fabricante:

93

4500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
25 - 249 3,0788 €
250 - 1249 1,4664 €
1250 + 1,3928 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 25

Precio total:

76,97 €

25 x 3,0788 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
D 114.3 mm
d1 102.4 mm
d2 106.4 mm
d3 100.3 mm
d4 104.3 mm
h 19.1 mm
Color Azul
Material completo Polietileno de baja densidad
Código de material 3923509000

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros