10310793
94
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 199 | 3,195 € |
200 - 999 | 1,5215 € |
1000 + | 1,445 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 123.8 mm |
---|---|
D | 4.874 in |
d1 | 107.1 mm |
d1 | 4.217 in |
d2 | 112.9 mm |
d2 | 4.445 in |
d3 | 105.0 mm |
d3 | 4.134 in |
d4 | 111.2 mm |
d4 | 4.378 in |
h | 25.4 mm |
h | 1 in |
Color | Azul |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.