10310809
95
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
20 - 199 | 3,1085 € |
200 - 999 | 1,48 € |
1000 + | 1,406 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 127.0 mm |
---|---|
D | 5 in |
d1 | 110.9 mm |
d1 | 4.366 in |
d2 | 117.0 mm |
d2 | 4.606 in |
d3 | 108.9 mm |
d3 | 4.287 in |
d4 | 114.3 mm |
d4 | 4.5 in |
h | 25.4 mm |
h | 1 in |
Color | Azul |
Material completo | Polietileno de baja densidad |
Código de material | 3923509000 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.