Los tornillos autorroscantes de cabeza cilíndrica en cruz se pueden instalar utilizando un destornillador de cabeza Phillips y son ideales para unir paneles de chapa finos. Hechos de poliftalamida con relleno de fibra de vidrio al 45 %, con acabado en color negro.
En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.
Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando
Rango de precios | Disponibilidad | Medida de la rosca | Material | Longitud de la rosca | Compra | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,3302 € - 0,3469 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,6584 € - 0,6928 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,6437 € - 0,6782 € | 800 En stock |
6.3 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,3887 € - 0,4096 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,4943 € - 0,5204 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.8 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,3637 € - 0,3835 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,279 € - 0,2936 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1655 € - 0,1743 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
3.5 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,3114 € - 0,3281 € | 688 En stock |
4.8 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,6333 € - 0,6667 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
5.5 mm
|
PPA
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
0,2076 € - 0,2185 € | 23400 En stock |
4.2 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,1419 € - 0,1494 € | 4189 En stock |
3.5 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,18 € - 0,1894 € | 6718 En stock |
4.2 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,1524 € - 0,1604 € | 3572 En stock |
4.8 mm
|
PPA
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
0,2943 € - 0,3098 € | 1669 En stock |
5.5 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
0,5099 € - 0,5367 € | 5000 En stock |
8.0 mm
|
PPA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
0,1866 € - 0,1964 € | Solicite el plazo de entrega aquí |
4.2 mm
|
PPA
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,1458 € - 0,1535 € | 3874 En stock |
4.8 mm
|
PPA
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
0,2352 € - 0,2475 € | 262080 En stock |
4.5 mm
|
PPA
|
1.496 in
38.0 mm
|
||
0,3193 € - 0,3361 € | 4408 En stock |
6.3 mm
|
PPA
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.