Menu Search

Tornillo Forma cruzada M2.6 PC Transparente

Referencia de Essentra:

10218792

Número de pieza del fabricante:

170042600022

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 0,202 €
500 + 0,1919 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

20,20 €

100 x 0,202 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 5.2 mm
Medida de la rosca M2.6
Tipo de cabezal Cabeza avellanada plana
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Color Transparente
Finalizar Sin acabado
Material PC
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros