Menu Search

Tornillo Forma cruzada M6 35.0 mm PC Transparente

Un tornillo de cabeza aplanada en cruz fabricado en policarbonato (PC) transparente, que proporciona un cierre robusto y estético con buena resistencia térmica. El policarbonato es una excelente opción para aplicaciones en las industrias eléctrica, minorista y de puntos de venta.
Referencia de Essentra:

10218990

Número de pieza del fabricante:

170063500022

900 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
100 - 499 1,4243 €
500 + 1,3533 €
Paquete estándar: 100

Solicitar en múltiplos de 100

Precio total:

142,43 €

100 x 1,4243 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 10.5 mm
Altura de la cabeza 3.9 mm
Longitud de la rosca 35.0 mm
Medida de la rosca M6
Tipo de cabezal De cabeza aplanada
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Color Transparente
Finalizar Sin acabado
Material PC
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros