Menu Search

Tornillo Forma cruzada M5 16.0 mm Acero suave Natural

Este tornillo de cabeza avellanada en cruz está fabricado en acero zincado. Consulte DIN 965 e ISO 7046.
Referencia de Essentra:

10237816

Número de pieza del fabricante:

341051640952

750 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 1249 0,1312 €
1250 + 0,1245 €
Paquete estándar: 250

Solicitar en múltiplos de 250

Precio total:

32,80 €

250 x 0,1312 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Diámetro de la cabeza 9.2 mm
Altura de la cabeza 2.5 mm
Longitud de la rosca 16.0 mm
Medida de la rosca M5
Tipo de cabezal Cabeza plana
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Color Natural
Finalizar Zinc
Material Acero suave
Estándares DIN 965
Código de material 7318190090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros