Menu Search

Tornillo Forma ranurada M3.5 35.0 mm Nylon Natural

Nylon 6/6 M3.5 X .6 Flat Slotted Machine Screw
Referencia de Essentra:

10397596

Número de pieza del fabricante:

50M035060H035

5500 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
500 - 2499 0,062 €
2500 - 9999 0,0558 €
10000 + 0,0502 €
Paquete estándar: 500

Solicitar en múltiplos de 500

Precio total:

31,00 €

500 x 0,062 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la cabeza 2.3 mm
Longitud de la rosca 35.0 mm
Medida de la rosca M3.5
Diámetro de inclinación 0.6 mm
Tipo de cabezal Cabeza plana
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Color Natural
Material Nylon
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros