Menu Search

Tornillo Forma ranurada M4 8.0 mm Nylon Natural

Tornillo para máquinas ranurado y avellanado plano de nylon 6/6 M4 x .7
Referencia de Essentra:

10398005

Número de pieza del fabricante:

50M040070H008

19400 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0438 €
5000 - 19999 0,0394 €
20000 + 0,0355 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

43,80 €

1000 x 0,0438 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la cabeza 2.7 mm
Longitud de la rosca 8.0 mm
Medida de la rosca M4
Diámetro de inclinación 0.7 mm
Tipo de cabezal Cabeza plana
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Color Natural
Material Nylon
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros