Menu Search

Tornillo para máquinas Cabeza plana Forma ranurada M5 20.0 mm PA Natural

Tornillo para máquinas ranurado y avellanado plano de nylon 6/6 M5 x .8
Referencia de Essentra:

10398579

Número de pieza del fabricante:

50M050080H020

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1000 - 4999 0,0495 €
5000 - 19999 0,0445 €
20000 + 0,0401 €
Paquete estándar: 1000

Solicitar en múltiplos de 1000

Precio total:

49,50 €

1000 x 0,0495 €

Añadir muestra +

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
Altura de la cabeza 2.7 mm
Longitud de la rosca 20.0 mm
Medida de la rosca M5
Diámetro de inclinación 0.8 mm
Tipo de cabezal Cabeza plana
Tipo de tornillo Tornillo para máquinas
Color Natural
Material PA
Código de material 3926909790

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros