Menu Search

Tornillo del panel cautivo M20 120.0 Acero inoxidable 303

Tornillo con un cabezal estilo capuchón y una cabeza hexagonal. Este diseño evita que los tornillos se desenrosquen solos. Esto significa que el tornillo no se caerá del orificio del panel en el que se ha insertado. Pueden usarse en agujeros con o sin rosca.
Referencia de Essentra:

20140373

Número de pieza del fabricante:

20140373

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
250 - 749 13,27 €
750 + 12,07 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3.317,50 €

250 x 13,27 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M20
l1 025 120.0
d2 a012 16.0
l2 025 25.0
d3 max 30.0
d4 min 22.0
H1 max 20.0
Material Acero inoxidable 303
Tipo de impulso Forma hexagonal
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros