Menu Search

Tornillo del panel cautivo M6 20.0 Acero inoxidable 316

Tornillo con un cabezal estilo capuchón y una cabeza hexagonal. Este diseño evita que los tornillos se desenrosquen solos. Esto significa que el tornillo no se caerá del orificio del panel en el que se ha insertado. Pueden usarse en agujeros con o sin rosca.
Referencia de Essentra:

20182267

Número de pieza del fabricante:

20182267

695 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 4,91 €
100 - 249 4,42 €
250 - 749 3,93 €
750 + 3,44 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

4,91 €

1 x 4,91 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M6
l1 025 20.0
d2 a012 4.2
l2 025 7.5
d3 max 10.0
d4 min 6.5
H1 max 6.0
Material Acero inoxidable 316
Tipo de impulso Forma hexagonal
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros