20186029
20186029
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 9,67 € |
100 - 249 | 8,69 € |
250 - 749 | 7,73 € |
750 + | 6,77 € |
d1 | M12 |
---|---|
l1 025 | 60.0 |
d2 a012 | 8.0 |
l2 025 | 15.0 |
d3 max | 18.0 |
d4 min | 13.2 |
H1 max | 12.0 |
Material | Acero inoxidable 316 ennegrecido |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Finalizar | Ennegrecido |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.