Menu Search

Tornillo del panel cautivo M16 50.0 Acero inoxidable 303 ennegrecido

Captive Screw with a cap style head and a hexagonal drive. Design prevents screws from unthreading itself. This means the screw will not fall out of the panel hole within which it has been inserted. Can be used in threaded and non-threaded holes. Blackened finish and made from stainless steel.
Referencia de Essentra:

20186289

Número de pieza del fabricante:

20186289

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 9,78 €
100 - 249 8,80 €
250 - 749 7,82 €
750 + 6,84 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

9,78 €

1 x 9,78 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M16
l1 025 50.0
d2 a012 12.0
l2 025 20.0
d3 max 24.0
d4 min 17.5
H1 max 16.0
Material Acero inoxidable 303 ennegrecido
Tipo de impulso Forma hexagonal
Finalizar Ennegrecido
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros