20186821
20186821
Cantidad | Precio unitario |
---|---|
1 - 99 | 9,20 € |
100 - 249 | 8,28 € |
250 - 749 | 7,36 € |
750 + | 6,44 € |
d1 | M6 |
---|---|
l1 025 | 30.0 |
d2 a012 | 4.2 |
l2 025 | 7.5 |
d3 max | 10.0 |
d4 min | 6.5 |
H1 max | 6.0 |
Material | Titanio G2 |
Tipo de impulso | Forma hexagonal |
Código de material | 7318156290 |
Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas
Gracias por ponerse en contacto con nosotros. Le responderemos en breve
Lamentablemente, se ha agotado el tiempo de espera de su sesión debido a la inactividad. Inicie sesión o vuelva a cargar la página para continuar
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.