Menu Search

Tornillo del panel cautivo M8 25.0 Titanio G2

Tornillo cautivo con cabeza de capuchón y forma hexagonal. Su diseño evita que el tornillo se desenrosque, de manera que no se saldrá del orificio del panel en el que se haya insertado. Se puede utilizar en orificios roscados y no roscados.
Referencia de Essentra:

20186906

Número de pieza del fabricante:

20186906

352 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 8,64 €
100 - 249 7,77 €
250 - 749 6,91 €
750 + 6,05 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

8,64 €

1 x 8,64 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M8
l1 025 25.0
d2 a012 6.0
l2 025 10.0
d3 max 13.0
d4 min 8.5
H1 max 8.0
Material Titanio G2
Tipo de impulso Forma hexagonal
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros