Menu Search

Tornillos cautivos - Cabeza troncocónica

En stock

Esta gama de tornillos de fijación presenta un cabezal cilíndrico con una cabeza hexagonal. Las unidades TX proporcionan un método de conexión positiva y posicionamiento rápido que transmite fuerza de tensión con menos presión descendente necesaria. También ofrece un buen aspecto de la fijación, ideal para la presentación de productos acabados.

Estos tornillos son una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados. Los tamaños M8 tienen un TX reducido. Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 14583. Los tornillos de fijación suelen utilizarse con arandelas cautivas roscadas (se venden por separado).

Estos tornillos están fabricados en acero inoxidable austenítico, que proporciona una buena resistencia a la corrosión y la maquinabilidad. Este material es una opción popular para las aplicaciones de los sectores de la construcción y la automoción.

Nota: Estos tornillos tienen un vástago de diámetro más pequeño y no deberían apretarse hasta la tensión recomendada para un tornillo equivalente de tamaño de la rosca mostrado.

  • Una solución de fijación ideal para paneles con agujeros no roscados.
  • Presenta una unidad TX que proporciona un método de conexión positiva y posicionamiento rápido que transmite fuerza de tensión con menos presión descendente necesaria.
  • Se utilizan para cumplir con la Directiva para maquinaria 2006/42/EC. Generalmente para ISO 14583.
Material: Acero inoxidable 303 Series Code:

Solicitar un presupuesto

En caso de grandes volúmenes y productos personalizados, añádalos a su carrito y haga clic en Solicitar un presupuesto, o contacta con nosotrosy le responderemos en el plazo de 2 días laborables.

Filtrar o buscar variantes

Utilice los filtros o realice una búsqueda a continuación para encontrar lo que está buscando

Imperial
Métrico
Ocultar Mostrar Filtros
Muestra menos filtros Mostrar más filtros
80 resultados
Información del SKU del producto
Referencia de Essentra Rango de precios Disponibilidad d1 l2 025 l1 025 H1 max d3 max Tipo de impulso d2 a012 Compra
2,38 € - 3,40 € 215 En stock
M4
6.0
10.0
3.2
8.0
Forma Torx
2.8
2,63 € - 3,75 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
16.0
6.1
16.0
Forma Torx
6.0
2,47 € - 3,52 € 100 En stock
M6
7.5
12.0
4.7
12.0
Forma Torx
4.2
3,50 € - 3,89 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
60.0
6.1
16.0
Forma Torx
6.0
2,96 € - 4,22 € Solicite el plazo de entrega aquí
M8
10.0
25.0
6.1
16.0
Forma Torx
6.0
2,29 € - 3,27 € 493 En stock
M2.5
3.7
8.0
2.1
5.0
Forma Phillips
1.7
0,42 € - 0,60 € 662 En stock
M2.5
3.7
10.0
2.1
5.0
Forma Phillips
1.7
0,15 € - 0,21 € 7627 En stock
M3
4.5
10.0
2.4
5.6
Forma Phillips
2.0
0,42 € - 0,60 € 114 En stock
M6
7.5
30.0
4.7
12.0
Forma Phillips
4.2
0,42 € - 0,60 € 978 En stock
M4
6.0
40.0
3.1
8.0
Forma Phillips
2.8
0,42 € - 0,60 € 18929 En stock
M6
7.5
12.0
4.7
12.0
Forma Phillips
4.2
Solicite el plazo de entrega aquí
M3
4.5
25.0
2.4
5.6
Forma Phillips
2.0
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
40.0
3.7
9.5
Forma Phillips
3.7
Solicite el plazo de entrega aquí
M5
7.5
10.0
3.7
9.5
Forma Phillips
3.7
Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
80.0
4.7
12.0
Forma Phillips
4.2
0,42 € - 0,60 € 458 En stock
M5
7.5
12.0
3.7
9.5
Forma Phillips
3.7
0,42 € - 0,60 € 2094 En stock
M6
7.5
50.0
4.7
12.0
Forma Phillips
4.2
0,42 € - 0,60 € Solicite el plazo de entrega aquí
M6
7.5
16.0
4.7
12.0
Forma Phillips
4.2
0,42 € - 0,60 € Solicite el plazo de entrega aquí
M4
6.0
16.0
3.1
8.0
Forma Phillips
2.8
0,42 € - 0,60 € 9286 En stock
M6
7.5
20.0
4.7
12.0
Forma Phillips
4.2
  • de 4
Tornillo del panel cautivo M3 20.0 Acero inoxidable 303

20137694

Rango de precios
3,33 € - 2,33 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Tornillo del panel cautivo M4 16.0 Acero inoxidable 303

20137724

Rango de precios
3,33 € - 2,33 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Tornillo del panel cautivo M5 12.0 Acero inoxidable 303

20137779

Rango de precios
3,46 € - 2,42 €

Niveles de existencias
539 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Tornillo del panel cautivo M5 40.0 Acero inoxidable 303

20137816

Rango de precios
3,59 € - 2,51 €

Niveles de existencias
135 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Tornillo del panel cautivo M6 30.0 Acero inoxidable 303

20137854

Rango de precios
3,59 € - 2,51 €

Niveles de existencias
508 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M3 30.0 Acero inoxidable 303

20138257

Rango de precios
3,40 € - 2,38 €

Niveles de existencias
192 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Tornillo del panel cautivo M5 10.0 Acero inoxidable 303

20140113

Rango de precios
3,40 € - 2,38 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Tornillo del panel cautivo M6 25.0 Acero inoxidable 303

20140151

Rango de precios
3,59 € - 2,51 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M8 40.0 Acero inoxidable 303

20140205

Rango de precios
4,36 € - 3,05 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Tornillo del panel cautivo M6 80.0 Acero inoxidable 303

20140403

Rango de precios
2,92 € - 2,57 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M8 45.0 Acero inoxidable 303

20140434

Rango de precios
4,48 € - 3,14 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    45.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Tornillo del panel cautivo M3 16.0 Acero inoxidable 303

20137687

Rango de precios
3,33 € - 2,33 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Tornillo del panel cautivo M4 12.0 Acero inoxidable 303

20137717

Rango de precios
3,33 € - 2,33 €

Niveles de existencias
9 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Tornillo del panel cautivo M4 40.0 Acero inoxidable 303

20137755

Rango de precios
3,40 € - 2,38 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Tornillo del panel cautivo M5 20.0 Acero inoxidable 303

20137793

Rango de precios
3,52 € - 2,47 €

Niveles de existencias
299 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Tornillo del panel cautivo M6 20.0 Acero inoxidable 303

20137847

Rango de precios
3,59 € - 2,51 €

Niveles de existencias
53 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M6 50.0 Acero inoxidable 303

20137878

Rango de precios
3,65 € - 2,55 €

Niveles de existencias
419 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M5 25.0 Acero inoxidable 303

20140120

Rango de precios
3,52 € - 2,47 €

Niveles de existencias
163 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Tornillo del panel cautivo M4 6.0 Acero inoxidable 303

20140090

Rango de precios
3,36 € - 2,35 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    6.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Tornillo del panel cautivo M6 10.0 Acero inoxidable 303

20140137

Rango de precios
3,59 € - 2,51 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M8 25.0 Acero inoxidable 303

20140182

Rango de precios
3,99 € - 2,80 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Tornillo del panel cautivo M8 80.0 Acero inoxidable 303

20140236

Rango de precios
5,47 € - 3,82 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Tornillo del panel cautivo M8 20.0 Acero inoxidable 303

20140410

Rango de precios
3,86 € - 2,71 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Tornillo del panel cautivo M3 25.0 Acero inoxidable 303

20137700

Rango de precios
3,40 € - 2,38 €

Niveles de existencias
110 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Tornillo del panel cautivo M4 30.0 Acero inoxidable 303

20137748

Rango de precios
3,40 € - 2,38 €

Niveles de existencias
500 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Tornillo del panel cautivo M5 16.0 Acero inoxidable 303

20137786

Rango de precios
3,46 € - 2,42 €

Niveles de existencias
283 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Tornillo del panel cautivo M6 16.0 Acero inoxidable 303

20137830

Rango de precios
3,52 € - 2,47 €

Niveles de existencias
12 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M6 40.0 Acero inoxidable 303

20137861

Rango de precios
3,59 € - 2,51 €

Niveles de existencias
50 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M4 25.0 Acero inoxidable 303

20139179

Rango de precios
3,40 € - 2,38 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Tornillo del panel cautivo M4 8.0 Acero inoxidable 303

20140076

Rango de precios
3,40 € - 2,38 €

Niveles de existencias
159 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Tornillo del panel cautivo M3 8.0 Acero inoxidable 303

20140083

Rango de precios
3,33 € - 2,33 €

Niveles de existencias
506 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Tornillo del panel cautivo M8 12.0 Acero inoxidable 303

20140168

Rango de precios
3,65 € - 2,55 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Tornillo del panel cautivo M8 50.0 Acero inoxidable 303

20140212

Rango de precios
4,60 € - 3,22 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Tornillo del panel cautivo M8 30.0 Acero inoxidable 303

20140199

Rango de precios
4,13 € - 2,89 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Tornillo del panel cautivo M3 10.0 Acero inoxidable 303

20137670

Rango de precios
3,33 € - 2,33 €

Niveles de existencias
99 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    6.0
  • H1 max
    2.5
Tornillo del panel cautivo M4 20.0 Acero inoxidable 303

20137731

Rango de precios
3,40 € - 2,38 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Tornillo del panel cautivo M4 50.0 Acero inoxidable 303

20137762

Rango de precios
3,40 € - 2,38 €

Niveles de existencias
227 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Tornillo del panel cautivo M5 30.0 Acero inoxidable 303

20137809

Rango de precios
3,59 € - 2,51 €

Niveles de existencias
98 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Tornillo del panel cautivo M5 50.0 Acero inoxidable 303

20137823

Rango de precios
3,59 € - 2,51 €

Niveles de existencias
236 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    10.0
  • H1 max
    3.9
Tornillo del panel cautivo M6 60.0 Acero inoxidable 303

20137885

Rango de precios
3,65 € - 2,55 €

Niveles de existencias
61 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M4 10.0 Acero inoxidable 303

20140106

Rango de precios
3,40 € - 2,38 €

Niveles de existencias
215 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.2
Tornillo del panel cautivo M8 16.0 Acero inoxidable 303

20140175

Rango de precios
3,75 € - 2,63 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Tornillo del panel cautivo M6 12.0 Acero inoxidable 303

20140144

Rango de precios
3,52 € - 2,47 €

Niveles de existencias
100 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M8 60.0 Acero inoxidable 303

20140229

Rango de precios
3,89 € - 3,50 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Tornillo del panel cautivo M8 25.0 Acero inoxidable 303

20140427

Rango de precios
4,22 € - 2,96 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M8
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    6.0
  • d3 max
    16.0
  • H1 max
    6.1
Tornillo del panel cautivo M2.5 8.0 Acero inoxidable 303

20180034

Rango de precios
3,27 € - 2,29 €

Niveles de existencias
493 En stock
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    8.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
Tornillo del panel cautivo M2.5 10.0 Acero inoxidable 303

20180058

Rango de precios
0,60 € - 0,42 €

Niveles de existencias
662 En stock
Atributos
  • d1
    M2.5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    1.7
  • d3 max
    5.0
  • H1 max
    2.1
Tornillo del panel cautivo M3 10.0 Acero inoxidable 303

20182304

Rango de precios
0,21 € - 0,15 €

Niveles de existencias
7627 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Tornillo del panel cautivo M6 30.0 Acero inoxidable 303

20180041

Rango de precios
0,60 € - 0,42 €

Niveles de existencias
114 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M4 40.0 Acero inoxidable 303

20180201

Rango de precios
0,60 € - 0,42 €

Niveles de existencias
978 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Tornillo del panel cautivo M6 12.0 Acero inoxidable 303

20180713

Rango de precios
0,60 € - 0,42 €

Niveles de existencias
18929 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M3 25.0 Acero inoxidable 303

20188030


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Tornillo del panel cautivo M5 40.0 Acero inoxidable 303

20188115


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Tornillo del panel cautivo M5 10.0 Acero inoxidable 303

20188092


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Tornillo del panel cautivo M6 80.0 Acero inoxidable 303

20188177


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    80.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M5 12.0 Acero inoxidable 303

20180119

Rango de precios
0,60 € - 0,42 €

Niveles de existencias
458 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Tornillo del panel cautivo M6 50.0 Acero inoxidable 303

20180225

Rango de precios
0,60 € - 0,42 €

Niveles de existencias
2094 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M6 16.0 Acero inoxidable 303

20180157

Rango de precios
0,60 € - 0,42 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M4 16.0 Acero inoxidable 303

20180096

Rango de precios
0,60 € - 0,42 €

Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Tornillo del panel cautivo M6 20.0 Acero inoxidable 303

20180140

Rango de precios
0,60 € - 0,42 €

Niveles de existencias
9286 En stock
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M3 20.0 Acero inoxidable 303

20180072

Rango de precios
0,60 € - 0,42 €

Niveles de existencias
2273 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Tornillo del panel cautivo M5 16.0 Acero inoxidable 303

20180126

Rango de precios
3,72 € - 2,60 €

Niveles de existencias
7347 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Tornillo del panel cautivo M4 20.0 Acero inoxidable 303

20180102

Rango de precios
0,60 € - 0,42 €

Niveles de existencias
753 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Tornillo del panel cautivo M4 30.0 Acero inoxidable 303

20180195

Rango de precios
0,60 € - 0,42 €

Niveles de existencias
963 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Tornillo del panel cautivo M3 16.0 Acero inoxidable 303

20180065

Rango de precios
0,60 € - 0,42 €

Niveles de existencias
1700 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    16.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Tornillo del panel cautivo M4 12.0 Acero inoxidable 303

20180089

Rango de precios
0,60 € - 0,42 €

Niveles de existencias
3240 En stock
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    12.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Tornillo del panel cautivo M5 20.0 Acero inoxidable 303

20180133

Rango de precios
0,60 € - 0,42 €

Niveles de existencias
147 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    20.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Tornillo del panel cautivo M5 30.0 Acero inoxidable 303

20180218

Rango de precios
0,60 € - 0,42 €

Niveles de existencias
595 En stock
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Tornillo del panel cautivo M5 60.0 Acero inoxidable 303

20188139


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Tornillo del panel cautivo M4 50.0 Acero inoxidable 303

20188078


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Tornillo del panel cautivo M4 10.0 Acero inoxidable 303

20188054


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    10.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Tornillo del panel cautivo M6 40.0 Acero inoxidable 303

20188153


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M4 25.0 Acero inoxidable 303

20188061


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Tornillo del panel cautivo M3 40.0 Acero inoxidable 303

20188047


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    40.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Tornillo del panel cautivo M6 25.0 Acero inoxidable 303

20188146


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M3 30.0 Acero inoxidable 303

20186074

Rango de precios
0,97 € - 0,68 €

Niveles de existencias
9948 En stock
Atributos
  • d1
    M3
  • l1 025
    30.0
  • d2 a012
    2.0
  • d3 max
    5.6
  • H1 max
    2.4
Tornillo del panel cautivo M4 60.0 Acero inoxidable 303

20188085


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M4
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    2.8
  • d3 max
    8.0
  • H1 max
    3.1
Tornillo del panel cautivo M6 60.0 Acero inoxidable 303

20188160


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M6
  • l1 025
    60.0
  • d2 a012
    4.2
  • d3 max
    12.0
  • H1 max
    4.7
Tornillo del panel cautivo M5 50.0 Acero inoxidable 303

20188122


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    50.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7
Tornillo del panel cautivo M5 25.0 Acero inoxidable 303

20188108


Niveles de existencias
Solicite el plazo de entrega aquí
Atributos
  • d1
    M5
  • l1 025
    25.0
  • d2 a012
    3.7
  • d3 max
    9.5
  • H1 max
    3.7