Menu Search

Tornillo de ventilación M6 45.0 Acero inoxidable 304

Tornillo con respiradero con un cabezal estilo capuchón y una cabeza hexagonal. El cuerpo hueco ayuda a eliminar las posibles fugas en sistemas de alto vacío. Ideal para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20143503

Número de pieza del fabricante:

20143503

146 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 7,13 €
100 - 249 6,42 €
250 - 499 6,06 €
500 - 999 5,71 €
1000 + 5,35 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

7,13 €

1 x 7,13 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M6
d2 10.0
D3 1.6
l1 45.0
h1 6.0
A/F 5.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 304
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros