Menu Search

Tornillo de ventilación M10 40.0 Acero inoxidable 304

Tornillo con respiradero con un cabezal estilo capuchón y una cabeza hexagonal. El cuerpo hueco ayuda a eliminar las posibles fugas en sistemas de alto vacío. Ideal para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20143633

Número de pieza del fabricante:

20143633

10 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 7,15 €
100 - 249 6,44 €
250 - 499 6,07 €
500 - 999 5,72 €
1000 + 5,36 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

7,15 €

1 x 7,15 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M10
d2 16.0
D3 1.8
l1 40.0
h1 10.0
A/F 8.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 304
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros