Menu Search

Tornillo de ventilación M16 45.0 Acero inoxidable 304

Tornillo con respiradero con un cabezal estilo capuchón y una cabeza hexagonal. El cuerpo hueco ayuda a eliminar las posibles fugas en sistemas de alto vacío. Ideal para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20143770

Número de pieza del fabricante:

20143770

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 11,53 €
100 - 249 10,38 €
250 - 499 9,80 €
500 - 999 9,22 €
1000 + 8,64 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

11,53 €

1 x 11,53 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M16
d2 24.0
D3 1.8
l1 45.0
h1 16.0
A/F 14.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 304
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros