Menu Search

Tornillo de ventilación M2.5 4.0 Acero inoxidable 304

Tornillo con respiradero con un cabezal estilo capuchón y una cabeza hexagonal. El cuerpo hueco ayuda a eliminar las posibles fugas en sistemas de alto vacío. Ideal para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20144432

Número de pieza del fabricante:

20144432

100 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 2,95 €
100 - 249 2,65 €
250 - 499 2,51 €
500 - 999 2,36 €
1000 + 2,22 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,95 €

1 x 2,95 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M2.5
d2 4.5
D3 0.9
l1 4.0
h1 2.5
A/F 2.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 304
Código de material 8483308090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros