Menu Search

Tornillo de ventilación M2.5 6.0 Acero inoxidable 304

Tornillo con respiradero con un cabezal estilo capuchón y una cabeza hexagonal. El cuerpo hueco ayuda a eliminar las posibles fugas en sistemas de alto vacío. Ideal para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20144449

Número de pieza del fabricante:

20144449

24 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 3,23 €
100 - 249 2,91 €
250 - 499 2,75 €
500 - 999 2,58 €
1000 + 2,42 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,23 €

1 x 3,23 €

Información útil

Documentos

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M2.5
d2 4.5
D3 0.9
l1 6.0
h1 2.5
A/F 2.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 304
Código de material 8483308090

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros