Menu Search

Tornillo de ventilación M4 6.0 Acero inoxidable 316

Tornillo con respiradero con un cabezal estilo capuchón y una cabeza hexagonal. El cuerpo hueco ayuda a eliminar las posibles fugas en sistemas de alto vacío. Ideal para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20236045

Número de pieza del fabricante:

20236045

32 En stock Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 3,49 €
100 - 249 3,15 €
250 - 499 2,97 €
500 - 999 2,79 €
1000 + 2,62 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

3,49 €

1 x 3,49 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M4
d2 7.0
D3 1.0
l1 6.0
h1 4.0
A/F 3.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros