Menu Search

Tornillo de ventilación M4 30.0 Acero inoxidable 316

Tornillo con respiradero con un cabezal estilo capuchón y una cabeza hexagonal. El cuerpo hueco ayuda a eliminar las posibles fugas en sistemas de alto vacío. Ideal para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20236090

Número de pieza del fabricante:

20236090

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 6,30 €
100 - 249 5,67 €
250 - 499 5,36 €
500 - 999 5,04 €
1000 + 4,72 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

6,30 €

1 x 6,30 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M4
d2 7.0
D3 1.0
l1 30.0
h1 4.0
A/F 3.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros