Menu Search

Tornillo de ventilación M8 30.0 Acero inoxidable 316

Tornillo con respiradero con un cabezal estilo capuchón y una cabeza hexagonal. El cuerpo hueco ayuda a eliminar las posibles fugas en sistemas de alto vacío. Ideal para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20236328

Número de pieza del fabricante:

20236328

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 5,82 €
100 - 249 5,24 €
250 - 499 4,94 €
500 - 999 4,66 €
1000 + 4,37 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

5,82 €

1 x 5,82 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M8
d2 13.0
D3 1.8
l1 30.0
h1 8.0
A/F 6.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros