Menu Search

Tornillo de ventilación M12 40.0 Acero inoxidable 316

Tornillo con respiradero con un cabezal estilo capuchón y una cabeza hexagonal. El cuerpo hueco ayuda a eliminar las posibles fugas en sistemas de alto vacío. Ideal para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20236519

Número de pieza del fabricante:

20236519

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 8,96 €
100 - 249 8,06 €
250 - 499 7,61 €
500 - 999 7,17 €
1000 + 6,72 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

8,96 €

1 x 8,96 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M12
d2 18.0
D3 1.8
l1 40.0
h1 12.0
A/F 10.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros