Menu Search

Tornillo de ventilación M2.5 4.0 Acero inoxidable 316

Tornillo con respiradero con un cabezal estilo capuchón y una cabeza hexagonal. El cuerpo hueco ayuda a eliminar las posibles fugas en sistemas de alto vacío. Ideal para sistemas HV y UHV.
Referencia de Essentra:

20244439

Número de pieza del fabricante:

20244439

Solicite el plazo de entrega aquí Para más información Envios y devoluciones
Loading...
Información sobre precios de SKU
Cantidad Precio unitario
1 - 99 2,97 €
100 - 249 2,68 €
250 - 499 2,52 €
500 - 999 2,37 €
1000 + 2,23 €
Paquete estándar: 1

Solicitar en múltiplos de 1

Precio total:

2,97 €

1 x 2,97 €

Especificaciones

Imperial
Métrico
Atributos del SKU
d1 M2.5
d2 4.5
D3 0.9
l1 4.0
h1 2.5
A/F 2.0
Tipo de impulso Forma hexagonal
Material Acero inoxidable 316
Código de material 7318156290

¿No encuentra lo que está buscando?
Díganos qué está buscando...

Envíenos su consulta y procuraremos responderle en 48 horas

Contacte con nosotros